Publier vos produits
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Les modules insonorisants de Triline Wall ont des extrémités droites, raison pour laquelle le produit est très approprié pour créer des motifs étroitement ajustés dans de grands murs. Peut être monté à la fois horizontalement et verticalement, offrant la possibilité de créer des formations à motifs symétriques et asymétriques. Facilement installé avec des rails de suspension dissimulés. Les absorbeurs sont constitués d'un remplissage insonorisant monté dans un cadre en MDF, recouvert de tissu.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.triline_wall
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsTriline wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique