Publier vos produits
2611 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2611 Catch Basin - PolyDrain®

Traduit par Google,

Les grands puisards 2611 de PolyDrain sont conçus pour accepter de grands volumes de fluides. Des seaux amovibles en acier inoxydable ou galvanisé sont disponibles et une grille et un cadre en fonte sont inclus. Les puisards mesurent 19,6" de long et 12,8" de large et ont des découpes préformées pour l'insertion de canaux et des sorties de 6 po (150 mm) sur les quatre côtés du bassin, bien que d'autres tailles de tuyaux puissent être installées sur le puisard selon les besoins . Le puisard PolyDrain® 2611 a une conception empilable qui permet une installation à n'importe quelle profondeur requise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.2611-catch-basin
  • Famille de produitsPrecast Trench Drain
  • Groupe de produitsPolydrain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Code CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 13
  • Titre OmniClassCatch Basins
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage