Publier vos produits
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    Traduit par Google,

    Receveur de douche Freedom ANSI B de 152 x 97 cm (60 po x 38 po), conçu pour les grandes salles de bain. Comprend un seuil bas de 10 cm (4 po) pour faciliter l'accès, une base prénivelée, de la fibre de verre avec revêtement acrylique, une garantie de 30 ans et est fabriqué aux États-Unis.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 60” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF6038SHPANRRF
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsANSI B Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche