Publier vos produits
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    Traduit par Google,

    détails du produit

    Un système de ventilateur de refroidissement intelligent conçu pour être monté sur une large gamme de racks 19 pouces nécessitant un refroidissement silencieux ou à débit d'air élevé. Le maintien d'une température optimale pour les équipements montés en rack évite la surchauffe, garantit des performances constantes et prolonge leur durée de vie. Le système est logé dans une construction en aluminium solide qui occupe une unité de rack d'espace (1U). Chaque cadre en aluminium est anodisé avec une finition légèrement brossée, puis les coins usinés CNC et les bords chanfreinés pour un aspect professionnel haut de gamme. Ce modèle contient six ventilateurs à double roulement à billes conçus sur mesure évalués à 67 000 heures et certifiés CE et RoHS. Les ventilateurs sont réglés pour aspirer de l'air plus frais et doivent être placés près du bas du rack ; une version d'échappement de ce modèle est disponible, vendue séparément. Ce kit complet comprend le ventilateur 1U, une sonde thermique filaire de 6 pieds, un manuel de l'utilisateur, des vis de montage en rack, des écrous à cage et une alimentation filaire de 6 pieds.

    Refroidissement intelligent

    La programmation comprend un thermostat facile à utiliser et un mode SMART qui ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour réagir aux variations de température. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des alertes d'alarme, des déclencheurs de panne de ventilateur, des paramètres d'économie d'énergie, un verrouillage de l'affichage et une mémoire de sauvegarde. Six vitesses de ventilateur sont disponibles avec trois réglages de luminosité de l'écran. Derrière l'unité se trouve un port d'extension qui peut contrôler une autre unité CLOUDPLATE ou un kit de double ventilateur de toit de rack AC Infinity.

    Performances et applications

    Ce système de refroidissement de rack 1U dispose d'un contrôle programmable de la vitesse du ventilateur, ce qui lui permet de fonctionner pour une large gamme d'applications de montage en rack. Avec un niveau de bruit pouvant atteindre 8 dBA, le système de ventilation peut être utilisé dans des environnements nécessitant un bruit faible ou minimal, tels que les home cinéma, les studios, les DJ et les racks audio vidéo. Une cote de débit d'air maximale de 60 CFM fournira un refroidissement suffisant aux serveurs, au réseau, à l'informatique et aux racks d'équipement nécessitant un débit d'air élevé.

    • Un système de ventilation intelligent conçu pour refroidir les racks d'équipement audio vidéo, DJ, serveur, réseau et informatique.
    • Protège les équipements montés en rack contre la surchauffe, les problèmes de performances et les durées de vie réduites.
    • Contrôleur de thermostat programmable avec contrôle de vitesse automatisé, avertissements d'alarme et mémoire de sauvegarde.
    • Construction en aluminium anodisé de qualité supérieure avec détails usinés CNC pour une apparence professionnelle.
    • Taille : espace rack 1U | Conception : Admission | Débit d'air : 20 à 60 CFM | Bruit : 8 à 28 dBA | Roulements : Double billes

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC-Infinity-Cloudplate-T1-N-Cooling-Fan-system-1U-Intake
    • Famille de produitsRack Fan Systems
    • Groupe de produitsCloudplate
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.75
    • Largeur (pouces)1.5
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
    • Nom UNSPSCVentilation
    • Code UNSPSC401015
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 13 15
    • Titre OmniClassLocal Area Network Devices