Publier vos produits
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
    Eaton

    UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord

    Traduit par Google,
    La barrette d'alimentation de qualité médicale PS-615-HG-OEM alimente les composants mobiles connectés enfichables montés sur un rack, une table ou un socle dans les salles d'opération, les lieux de soins aux patients, les salles de thérapie, les environnements d'imagerie et les zones administratives. Conforme aux spécifications UL 1363A, cette multiprise 120 V, 50/60 Hz est dotée d'une prise NEMA 5-15P-HG de qualité hospitalière et de six prises NEMA 5-15R-HG de qualité hospitalière qui comprennent des couvercles de sécurité verrouillables intégrés. Antimicrobien protégé par la technologie emblématique argentée enregistrée par l'EPA et conforme à la FDA, connue pour inhiber la croissance des microbes sur les surfaces. Deux disjoncteurs 15 A réarmables intégrés contrôlent l'alimentation de toutes les prises et protègent la multiprise contre les surcharges. La conception sans interrupteur empêche l'appareil de s'éteindre accidentellement. Le cordon d'alimentation de 15 pieds offre une portée suffisante à la source d'alimentation. Les languettes et brides de montage vous permettent d'installer le PS-615-HG-OEM sur une grande variété de surfaces, telles que des poteaux IV, des chariots mobiles, des chariots de secours et des postes de travail médicaux mobiles. Le boîtier entièrement métallique assure la sécurité et garantit une longue durée de vie dans des environnements exigeants.
    Spécification
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 5.70 x 14.40 Shipping Weight (lbs.) 3.50 Unit Dimensions (hwd / in.) 13.75 x 2.5 x 1.5 Unit Weight (lbs.) 2.25 Material of Construction Metal Integrated Keyhole Mounting Slots Yes (Includes flanges) Receptacle Color White Color (AC Line Cord) White Color White Outlets Measurement (Center to Center) 38.7mm Keyhole Slot Mounting Measurement (Center to Center) Distance between end tabs = 330.20mm Anti-Microbial Protected Yes Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PS-615-HG-OEM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.75
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)2.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution