Publier vos produits
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
    Eaton

    1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD

    Traduit par Google,
    La console de montage en rack 1U B021-000-19 de Tripp Lite comprend un écran LCD intégré de 19", un clavier complet à 88 touches et un pavé tactile, le tout dans un boîtier montable en rack 1U. Le kit de câbles KVM inclus permet la connexion à un ordinateur PS/2 ou KVM , et un adaptateur PS/2 vers USB est inclus, qui peut être utilisé pour se connecter à un ordinateur USB ou KVM.L'unité dispose d'un port de passage USB 2.0 pour la connexion d'un périphérique USB, tel qu'un lecteur flash, une carte CAC lecteur, etc. Votre périphérique se connecte au port USB de type A à l'avant de l'appareil et votre ordinateur se connecte au port USB de type A à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un câble AM/M de type Tripp Lite UR020-Series Conforme à la loi fédérale sur les accords commerciaux (TAA) pour les achats du programme GSA.
    Spécification
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 6.00 x 23.70 x 32.50

      Shipping Weight (lbs.) 38.70

      Unit Packaging Type Box

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.7 x 17.7 x 28.4

      Unit Weight (lbs.) 31

      Material of Construction SECC (Steel, Electrogalvanized, Cold rolled, Coil)

      Color Black

      Rackmountable Yes

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1, RoHS, REACH

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      Console Screen Size (inches) 19

      Console Screen Aspect Ratio 16:9

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet


    Spécifications techniques
    • Réference unique.B021-000-19
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.7
    • Largeur (pouces)17.7
    • Profondeur (pouces)28.4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution