Coton acoustique collé ECHO ELIMINATOR™ (BAC)
Le matériau absorbant acoustique le plus rentable du marché
Echo Eliminator est un matériau acoustique haute performance fabriqué à partir de coton recyclé. Ce produit est idéal pour les applications de contrôle du bruit où trouver un produit performant et économique est essentiel. Echo Eliminator peut être utilisé comme plafond acoustique, panneau mural ou baffle suspendu. Il est couramment utilisé dans les gymnases scolaires, les salles de classe, les cantines et toute application nécessitant un produit de contrôle du bruit haute performance. Echo Eliminator est certifié LEED, ignifuge de classe A et 100 % recyclable.
Caractéristiques du produit :
APPLICATIONS : Résidentiel, commercial, industriel ; écoles, restaurants, salles de classe, lieux de culte, centres communautaires, bureaux, salles de conférence, salles de musique, studios d'enregistrement, théâtres, espaces publics, installations médicales, auditoriums, arènes/stades, entrepôts, usines de fabrication, et plus encore.
TAILLES : Taille standard : 24" x 48"
Également disponible en 12" x 12", 24" x 24", 48" x 48" et 48" x 96" (des quantités minimales peuvent s'appliquer, veuillez appeler pour plus de détails)
COULEURS : Blanc, bleu clair marbré, gris clair, beige, graphite et noir
Attention : Bien que nous prenions toutes les précautions nécessaires et que nous éliminions les lignes entre les couleurs, le processus de fabrication peut entraîner des variations de couleur, notamment des variations de lots de teinture, des mouchetures, des taches et autres légers défauts de surface. Veuillez nous appeler pour plus de détails.
Toutes les dimensions sont nominales et soumises à des tolérances de fabrication pouvant varier de + ou – 1/8 po. Un ajustement précis peut nécessiter un ajustement sur site par l'acheteur. Les dimensions exactes et autres variables inévitables telles que les variations de couleur des lots de teinture, les conditions d'éclairage, l'agencement des motifs, les matériaux directionnels, la dilatation et la contraction dues aux conditions environnementales sont prises en compte. Tout projet présentant des exigences visuelles précises doit être identifié et faire l'objet d'une attention particulière avant la commande.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |