Publier vos produits
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm
    Acquabella
    Archivé

    BASE SLATE Receveur de douche 1400x900mm

    Une qualité et un design unique en chaque coin qui s’adapte à tous les espaces. Le receveur BASE est né avec l’identité du « sur-mesure », une fonctionnalité qui ne cessera jamais de nous caractériser. Créez-vous un espace personnel qui éveille vos sens et donnez à votre salle de bain une finition inégalée.
    Spécification
    • Antidérapant classe 3, résistant au choc thermique, résistant aux impacts, textures haute définition, facile à découper.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • Famille de produitsBase
    • Groupe de produitsShower Trays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)26
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units