Publier vos produits
Action AmpOne

Action AmpOne

Traduit par Google,

AmpOne ™ est un système résilient utilisant une mousse continue, un revêtement complet avec clous et un parquet en érable MFMA. Ce système résilient flottant offre des performances uniformes et une excellente réactivité au ballon. Le système de plancher AmpOne est un excellent choix pour son silence et son contrôle des vibrations. Il peut être utilisé dans de nombreuses situations, des gymnases aux salles polyvalentes, en passant par les salles de danse et d'aérobic.

Résumé du système

  • Hauteur du système 2-1/8” (54 mm) en utilisant un revêtement de sol de 25/32” (20 mm).
  • Deux couches de gaine nominale
  • Couverture en mousse continue de 7/16 po
Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.action-ampone
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie