Publier vos produits
Action PowerChannel System

Action PowerChannel System

Traduit par Google,

L'Action PowerChannel utilise des patins en caoutchouc naturel AirTech haute performance de 7/16″ (11 mm) fixés à une traverse laminée durable retenue dans un canal en acier continu ancré pour offrir un système de plancher stable et résistant.

  • Stabilité et résistance supérieures
  • Système de rénovation idéal

Résumé du système

  • Hauteur du système 2-7/8” (73 mm) avec un revêtement de sol 25/32” (20 mm)
  • Traverses en acier soudées en usine
  • Couche de sous-plancher solide de ¾ po
  • Ancrages en béton
  • Tampons AirTech en caoutchouc naturel de 7/16 po (11 mm)

Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.af-004
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie