Publier vos produits
ActionFlex  - Floating  Panel System

ActionFlex - Floating Panel System

Traduit par Google,

ActionFlex est un système résilient composé d'un matelas de mousse flexible multicellulaire continue, de deux couches de revêtement de 15/32 po et d'un parquet en érable Action. Ce système résilient flottant offre une performance uniforme et une excellente réactivité de balle.

  • Idéal pour toutes sortes d'utilisations, y compris les gymnases, le racquetball, les salles polyvalentes et les patinoires à roulettes.

Résumé du système

  • Hauteur du système 2 po (50 mm) avec revêtement de sol 25/32 po (20 mm)
  • Deux couches de revêtement de 15/32 po
  • Mousse à cellules fermées de ¼ po avec options de mousse à cellules fermées de ½ po ou de mousse à cellules ouvertes de 7/16 po

Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.af-019
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie