Publier vos produits
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    Traduit par Google,
    La série XPS sont des panneaux d'accès en acier inoxydable isolés et résistants aux intempéries pour les applications extérieures
    Spécification
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsExterior Access Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels