Publier vos produits
JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

Traduit par Google,
La série FDP comprend nos panneaux d'accès isolés coupe-feu avec un cadre encastré pour les murs et les plafonds. Le cadre du panneau d'accès est dissimulé par l'application de plâtre sur la bride métallique et comprend un arrêt de plâtrage de 3/4" de profondeur. La porte peut être peinte pour correspondre à la surface environnante pour un look discret.
Spécification
  • Frame: 16 gauge with recessed flange for plastering. 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" Deep Plastering Stop. Model FDP includes additional expanded metal lath.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint. NEW

    Latch: Universal turn ring and key lock (U). 

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

    Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-AP-Fire-Rated-CF-Plaster-FDP
  • Famille de produitsAccess Panels
  • Groupe de produitsFire-Rated Access Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 29
  • Titre OmniClassAccess Panels