Publier vos produits
JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

Traduit par Google,
La série FD comprend nos panneaux d'accès isolés coupe-feu avec des panneaux d'accès isolés coupe-feu standard de 1 po pour des assemblages muraux de 2 heures
Spécification
  • Frame & Trim: 16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48". See Model FD2 for lengths greater than 48".

    Fire-Rating of FD, FDSS & HGFD:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes


Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-AP-Fire-Rated-Wall-FD
  • Famille de produitsAccess Panels
  • Groupe de produitsFire-Rated Access Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 29
  • Titre OmniClassAccess Panels