Publier vos produits
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

Traduit par Google,
Le HSP est le panneau d'accès le plus robuste de JL en acier de calibre 7 avec préparation de verrouillage de détention et plusieurs options de verrouillage de détention. Les charnières robustes sont soudées au cadre robuste et la porte repose sur des butées robustes. Idéal pour les centres de détention et de sécurité.
Spécification
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-AP-HSP
  • Famille de produitsAccess Panels
  • Groupe de produitsSecurity Access Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 29
  • Titre OmniClassAccess Panels