Publier vos produits
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

Traduit par Google,
La série TME est un panneau d'accès affleurant à cadre dissimulé pour le plâtre, doté d'une garniture encastrée de lattes métalliques pour le plâtrage, qui est totalement dissimulée. La porte pouvant être peinte peut être assortie au mur ou au plafond environnant pour un look coordonné.
Spécification
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • Famille de produitsAccess Panels
  • Groupe de produitsNon-Rated Access Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 29
  • Titre OmniClassAccess Panels