Publier vos produits
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Une porte au sol avec gouttière intégrée pour évacuer l'humidité de l'ouverture de la porte.

    Spécification
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-FD-FLDD
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsFloor Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors