Publier vos produits
ACD-2064 Specialty Doors, Recessed Acoustical Access Door for Drywall
Acudor

ACD-2064 Specialty Doors, Recessed Acoustical Access Door for Drywall

Traduit par Google,

Application

Cette porte d'accès encastrée est idéale pour une utilisation sur des cloisons sèches acoustiques où le maintien de STC (classe de transmission du son) et OITC (classe de transmission extérieure-intérieure) est requis. La bride de cordon de rubanage unique permet une finition dissimulée.

caractéristiques du produit

  • L'acier zingué offre une résistance supérieure à la corrosion
  • Bride de cordon de ruban adhésif pour cloison sèche
  • Porte encastrée équipée d'une cloison sèche de 5/8" d'épaisseur, assure une finition similaire à celle qui l'entoure
  • Testé et évalué selon ASTM : E90(09), ASTM : E413(16), ASTM : E1332(16) et certifié selon STC Rating 64 et OITC Rating 53
Spécification
  • ACD-2064 Access Door Specifications:

    Material:18 Gauge Satin Coat Steel

    Door:  18 Gauge recessed design filled with 1½” thick acoustic mineral liner, 0.11” thick mineral filled vinyl barrier and fitted with 5/8” thick drywall as finished face

    Frame:  18 Gauge, press bent for strength and rigidity, drywall taping bead flange Insulated with 1” thick acoustical mineral liner

    Gasket:  Silicone perimeter seal gasket

    Hinge:  Continuous exposed stainless steel piano hinge

    Standard Lock: Screw driver operated Compression Latch

    Optional Lock: Compression Latch with Hex Head, Hex with security pin, Square, Triangle

    Acoustic Rating: This door has been tested and evaluated to ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) and certified to STC Rating 64 and OITC Rating 53.

    Finish:  Satin Coat Steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.acd-2064-recessed-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors