Publier vos produits
FWC-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Ceilings
Acudor

FWC-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Ceilings

Traduit par Google,

Application

Pour une installation dans des plafonds en plaques de plâtre nécessitant une dissimulation du panneau de porte conforme à l'environnement

Pour une utilisation dans les plafonds coupe-feu qui nécessitent des portes testées et certifiées ayant un indice de résistance au feu de 90 minutes.

caractéristiques du produit

  • Porte isolée renforcée encastrée munie d'une cloison sèche coupe-feu de 5/8 po.
  • La charnière dissimulée et le dispositif d'auto-centrage assurent une apparence homogène au plafond
  • Mécanisme de porte à fermeture et verrouillage automatiques
  • Le cadre perforé assure une application sans problème de la couche de finition sur le bord de la porte
  • L'acier zingué offre une résistance supérieure à la corrosion
  • Normes d'essai – CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 et NFPA 251
Spécification
  • FWC-5015 Access Door Specifications:

    Door: Steel-22 Gauge recessed fitted with 5/8” thick drywall suitable to accept skim coat finish on site.

    Door Frame: Steel-22 Gauge press bent for strength and rigidity with pre-punched flanges for convenient mounting and accepting skim coat finish on site

    Hinge: Concealed

    Fire Rating (Ceilings): Meets 90 minutes Fire Resistance Rating in accordance with CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 and NFPA 251

    Latch: Self-latching bolt, operated by flush key

    Finish: Satin coat steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.fwc-5015-fire-rated-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsDrywall Recessed & Fire Rated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors