Publier vos produits
ADWT Specialty Access Door, Airtight/Watertight
Acudor

ADWT Specialty Access Door, Airtight/Watertight

Traduit par Google,

Application

• Cette porte d'accès est idéale pour une utilisation dans les laboratoires, les salles blanches, les salles d'opération, etc. où un joint étanche à l'air/à l'eau est requis

caractéristiques du produit

• ADWT est une porte d'accès affleurante qui a été testée pour l'infiltration d'air et la pénétration d'eau

• Infiltration d'air : moins de 0,01 cfm/pied carré – ASTM E 283

• Pénétration d'eau : aucune fuite à 15,05 psi – ASTM E 331

• Porte et cadre entièrement soudés

• Joint de garniture d'ampoule continue

• Charnière à piano continue en acier inoxydable

Spécification
  • ADWT Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door: 16 gauge; Mounting Frame: 16 gauge Door / Door Frame are flush to frame with reinforced edges.Hinge: Continuous exposed stainless steel piano hinge 

    Gasket: Continuous Bulb Trim Seal 

    Standard Latch: Stainless Steel phillips head screws standard 

    Optional Latches/Locks: stainless steel allen head screws, stainless steel spanner head screws, torx, cylinder lock & key 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel OR Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish

Spécifications techniques
  • Réference unique.adwt-airtight-watertight-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors