Publier vos produits
WD-8000 Duct & Specialty Door, Walk Through Door
Acudor

WD-8000 Duct & Specialty Door, Walk Through Door

Traduit par Google,

Application

  • Conçu pour fournir un accès pratique à l'intérieur des conduits et aux unités de traitement d'air
  • Systèmes et plénums basse à moyenne pression

caractéristiques du produit

  • Construction robuste, avec une charnière continue et des poignées de compression

Caractéristiques optionnelles : panneau de porte amovible/panneau de vision/unités haute pression/poignées à clé.

Spécification
  • WD-8000 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  22 gauge galvanized steel, double panel frame is 1 15/16” wide x 1 1/2” deep extruded aluminum with mitred corners

    Hinge:  Continuous steel piano hinge-opens 180o

    Insulation:  Door panel filled with 1” thick fibreglass insulation - 4 R value

    Gasket: 1/8” thick x 1/2” wide closed cell neoprene gasketing between door and frame

    Standard Latch: Dual acting compression handles-operable from both sides. Units 48” high and under to have 2 handles. Units over 48” high to have 3 handles

    Finish:  Mill finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.wd-8000-specialty-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors