Publier vos produits
ASVB Valve Boxes, Surface Mount
Acudor

ASVB Valve Boxes, Surface Mount

Traduit par Google,

Application

  • Fournit un accès facile aux vannes et aux commandes qui s'étendent à l'extérieur du mur fini, nécessitant une protection par une boîte fermée.

caractéristiques du produit

  • La profondeur de la boîte à vannes peut être modifiée pour répondre à toutes les exigences en matière de vannes et de contrôle.
  • Si nécessaire, des panneaux de vision, des persiennes, des plaques gravées peuvent être fournis, ainsi que des trous spéciaux pour les tuyaux ou les conduits.
Spécification
  • ASVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: door & box

    Door:  16 gauge, overlaps box, providing for a tight secure fit

    Box:  16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge:  Continuous, exposed piano hinge

    Standard Latch: Cylinder lock & key. Also available: screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch

    Finish:  Stainless Steel: #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Spécifications techniques
  • Réference unique.asvb-valve-boxes
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsValve Boxes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors