Publier vos produits
DW-5058-R Recessed Access Door, Drywall (Round) Panel Door
Acudor

DW-5058-R Recessed Access Door, Drywall (Round) Panel Door

Traduit par Google,

Application

  • Conçu pour fournir un accès dans les murs et les plafonds, tout en conservant une apparence invisible et agréable sur le plan architectural

caractéristiques du produit

  • Conçu pour accueillir des cloisons sèches de 5/8 po
  • Standard avec une fonction de verrouillage tactile
Spécification
  • DW-5058R Access Door Specifications:

    Material: aluminum extrusion with 5/8” drywall in door panel

    Door:  .080“ aluminum extrustion 

    Door Frame: .080” aluminum extrusion recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:  Mill Finish. Drywall is ready to be finished to match surrounding wall or ceiling surface.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dw-5058-r-recessed-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors