Publier vos produits
DW-5058 Recessed Access Door, Drywall Panel Door
Acudor

DW-5058 Recessed Access Door, Drywall Panel Door

Traduit par Google,

Application

  • Conçu pour fournir un accès dans les murs et les plafonds, tout en conservant une apparence invisible et agréable sur le plan architectural

caractéristiques du produit

  • Conçu pour une installation dans une cloison sèche de 5/8"
  • Porte et cadre en aluminium extrudé
  • Poudre peinte
  • Joint anti-poussière
  • Loquet tactile dissimulé
Spécification
  • DW-5058 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum extrusion with drywall fitted in door panel

    Door Frame: Aluminum extrusion 6063-T6 recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Wing hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:Powder Painted White

Spécifications techniques
  • Réference unique.dw-5058-recessed-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors