Publier vos produits
FB-5060 Fire Rated Uninsulated Access Door, for Walls
Acudor

FB-5060 Fire Rated Uninsulated Access Door, for Walls

Traduit par Google,

Application

• Pour les applications murales.

• Conçu pour maintenir la continuité dans un mur coupe-feu de 2 heures, lorsque l'élévation de température n'est pas un facteur

caractéristiques du produit

• Charnière dissimulée

• Auto-verrouillage / Auto-fermeture

• Mécanisme de porte à fermeture et verrouillage automatiques

• Déverrouillage intérieur du loquet

• Disponible avec un panneau de porte amovible

Spécification
  • FB-5060 Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless SteelDoor: 16 gauge 

    Mounting Frame: 16 gauge. Flush to frame with reinforced edges, flange 1" wide 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. (optional) Max sizes of 36" x 48" and 24" x 79"  

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks.

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel. Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fb-5060-fire-rated-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsFire Rated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors