Publier vos produits
FB-5060-TD Fire Rated Uninsulated Access Door, Recessed for Tile Walls
Acudor

FB-5060-TD Fire Rated Uninsulated Access Door, Recessed for Tile Walls

Traduit par Google,

Application

• Conçu pour une utilisation dans les murs carrelés

• Utilisé chaque fois qu'il est nécessaire de fournir un accès dans des murs coupe-feu, lorsque l'élévation de température n'est pas un facteur

caractéristiques du produit

• Encastré de ½ po et doublé d'une latte auto-fourrure

• Conçu pour maintenir la continuité dans un mur coupe-feu de 2 heures

• Fermeture automatique

• Verrouillage automatique

• Déverrouillage intérieur du loquet

Spécification
  • FB-5060-TD Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge with reinforced edges, door panel recessed 1/2” and lined with self-furring lath. 

    Mounting Frame: 16 gauge steel 

    Hinge: Continuous exposed piano hinge 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. (optional) Max size 36 x 48 

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by a flush key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks. 

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Spécifications techniques
  • Réference unique.fb-5060-td-fire-rated-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsFire Rated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors