Publier vos produits
FW-5050-DW Fire Rated Insulated Access Door, for Drywall Walls & Ceilings
Acudor

FW-5050-DW Fire Rated Insulated Access Door, for Drywall Walls & Ceilings

Traduit par Google,

Application

  • Pour les cloisons sèches, les murs et les plafonds avec rebord de ruban adhésif pour cloisons sèches en acier galvanisé. Lorsque la hausse de température ou la transmission de chaleur est un facteur.

caractéristiques du produit

  • Panneau de porte isolé
  • Charnière cachée
  • Auto-verrouillage
  • Déverrouillage intérieur du loquet
  • Bride de cordon de ruban adhésif pour cloison sèche
  • À fermeture automatique
Spécification
  • FW-5050-DW Access Door Specifications:

    Material:  Steel or Stainless Steel

    Door:  20 gauge, filled with 2" thick fire rated insulation, Mounting Frame: 16 gauge, flange to be drywall taping bead flange

    Hinge: Concealed

    Fire Rating: (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. Max size: 36 x 48. (Ceilings): Warnock Hersey International 3 hour rated in a non-combustible ceiling. 1 hour rated in a combustible ceiling. Max size: 24 x 36

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. Doors can be prepared for mortise cylinder locks (Master Keying).

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of white baked-on enamel. Stainless Steel: #4 satin polish

Spécifications techniques
  • Réference unique.fw-5050-dw-fire-rated-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsFire Rated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors