Publier vos produits
FW-5050 Fire Rated Insulated Access Door, for Walls & Ceilings
Acudor

FW-5050 Fire Rated Insulated Access Door, for Walls & Ceilings

Traduit par Google,

Application

• Pour murs et plafonds

• Cette porte doit être utilisée dans les murs lorsque l'élévation de température ou la transmission de chaleur est un facteur.

caractéristiques du produit

• Panneau de porte isolé

• Charnière dissimulée

• Fermeture automatique

• Verrouillage automatique

• Déverrouillage intérieur du loquet

Spécification
  • FW-5050 Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless SteelDoor: 20 gauge, filled with 2" thick fire rated insulation 

    Mounting Frame: 16 gauge, flange to be 1" wide 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. Max size: 36 x 48. (Ceilings): Warnock Hersey International 3 hour rated in a non-combustible ceiling. 1 hour rated in a combustible ceiling. Max size: 24 x 36 

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. When master keying is required, doors can be prepared for mortise cylinder locks. 

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of white baked-on enamel. Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish

Spécifications techniques
  • Réference unique.fw-5050-fire-rated-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsFire Rated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors