Publier vos produits
LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum
Acudor

LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum

Traduit par Google,

Application

  • Porte d'accès légère en aluminium pour murs et plafonds

caractéristiques du produit

  • Le cadre en aluminium à onglet offre une apparence architecturale agréable
  • Le panneau de porte en aluminium est doublé d'une isolation en polystyrène de 3/4"
  • Toute la construction en aluminium est idéale pour les applications extérieures et les applications intérieures spécifiques où la corrosion ou l'humidité sont un problème
  • Joint entre la porte et le cadre
Spécification
  • LT-4000 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum 

    Door: .064”, flush to edge of frame, 1-5/16” mitered aluminum extrusion flange 

    Mounting Frame: .080“, 1-1/2” deep 

    Hinge: Doors with width 24” or less to have concealed pin hinge. Doors with width over 24” to have continuous aluminum piano hinge with exposed knuckle, set to open to 180 degrees. 

    Insulation: 3/4” Type 3 Expanded Polystyrene (EPS) Foil Lined Insulation, with a 3.18 R Value. 

    Gasket: 1/8” x 3/8” closed cell neoprene gasketing 

    Standard Latch: Screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: cylinder lock & key 

    Finish:  Mill finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.lt-4000-specialty-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors