Publier vos produits
MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security
Acudor

MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security

Traduit par Google,

Application

  • Pour une utilisation dans les prisons à sécurité moyenne, les prisons, les établissements psychiatriques, etc.
  • Porte d'accès de sécurité à usage moyen

caractéristiques du produit

  • Porte et cadre de calibre 12
  • Une bride de garniture monobloc et une charnière dissimulée continue
  • Le panneau de porte comporte des coins de sécurité arrondis
Spécification
  • MS-7000 Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door / Mounting Fram:  12 gauge door and mounting frame.  Flush to frame with rounded corners and reinforced panel.  One piece outer flange welded to mounting frame

    Hinge: Continuous, concealed

    Standard Latch: Tamper resistant allen head cam latch with security pin

    Optional Latches/Locks: Spanner head cam latch, cylinder lock & key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: Type 304 #4 satin polish.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ms-7000-security-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsSecurity Access
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors