Publier vos produits
SD-6000 Security Doors, High Security Access Door
Acudor

SD-6000 Security Doors, High Security Access Door

Traduit par Google,

Application

• Installation idéale pour les prisons, les établissements correctionnels, les projets de logement, etc.

• Porte d'accès robuste conçue pour une utilisation dans des zones de haute sécurité

caractéristiques du produit

• Porte de calibre 10

• Les charnières de sécurité sont soudées en surface à la porte et au cadre

• Une serrure à pêne dormant de type détention avec clé paracentrique est standard

Spécification
  • SD-6000 Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless Steel 

    Door/Mounting Frame: Mounting Frame: Door 10 gauge (.134) plate & frame is 2x2x3/16 angle, security to edge of frame. Mounting frame to have anchor straps 

    Hinge: Heavy duty butt hinges, welded to door and frame 

    Standard Latch: Detention type deadbolt lock with paracentric key 

    Optional Latches/Locks: Tamperproof security cam latches, cylinder lock and key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks 

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: #4 satin polish

Spécifications techniques
  • Réference unique.sd-6000-security-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsSecurity Access
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors