Publier vos produits
6000 Series Top of Ground Dock Lift

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Ce sont des stations d'accueil instantanées qui nécessitent simplement de se mettre en place et de se brancher sur une prise de courant et elles sont prêtes à fonctionner. Aucun travail de fosse n'est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES SPÉCIAUX

  • Tous les modèles sont équipés d'un pont articulé équipé d'une chaîne de rappel.
  • Tous les modèles ont une rampe d'accès.
  • Tous les contrôleurs électriques sont des assemblages approuvés par Underwriters Laboratories.
  • Chaque unité est lavée à l'acide phosphorique, entièrement apprêtée puis finie avec de l'émail cuit.
  • Tous les cylindres sont de qualité machine avec des conduites de retour en plastique transparent
  • Tous les tuyaux de pression sont à double tresse métallique avec raccords JIC
  • Ces unités sont conformes à tous les codes ANSI applicables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Famille de produitsDock Equipment
  • Groupe de produitsHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 23 15
  • Titre OmniClassLoading Dock Lifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts