Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
aereco-pl/products/15ed31c6-c62e-4387-b3f1-1ba890536f73
Page d'accueil
Catégories
CVC
Ventilation mécanique
Jet Fan EGP.TUC/TRC
Indisponible en États-Unis
AERECO Polska
Suivre
Archivé
Jet Fan EGP.TUC/TRC
3.4
(5 Avis)
EGP.TUC/TRC. See the description in Polish language to get additionnal information.
Téléchargement indisponible (fichiers archivés)
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
EGP-C
Famille de produits
Jet fan
Groupe de produits
EGP.T
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-12-18
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
405
Largeur (mm)
1660
Profondeur (mm)
400
Liens
Liens
URL du produit
https://www.aereco.com.pl/product/egp-t/
Description technique
https://www.aereco.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/SYSTEM-EXIT_GP-AERECO.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier galvanisé
Conçu en
Pologne
Fabriqué en
Pologne
Poids net (Kg)
67
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
CVC - Ventilation mécanique
Classification IFC
Ventilateur
Nom UNSPSC
Fans
Code UNSPSC
40101604
Code Uniclass 2015
Pr_65_67_29
Description de l'Uniclass 2015
Fans
Code CSI MasterFormat 2014
23 82 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Unit Ventilators
Numéro OmniClass
23-33 31 19
Titre OmniClass
Fans
Code CSI UniFormat II
D30
Titre CSI UniFormat II
HVAC
Produits similaires
Faro Barcelona
MARINE M Ventilateur de plafond blanc IP44
Télécharger
Faro Barcelona
ANDROS XXL Ventilateur noir DC
Télécharger
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.2
(
15
)
Télécharger
Faro Barcelona
JUST FAN M Ventilateur blanc
Télécharger
Faro Barcelona
MARINE M Ventilateur de plafond IP44
Télécharger
Loren Cook Company
Roof Exhaust Fan
4.0
(
7
)
Télécharger