Publier vos produits
Exhaust fan VCR.HD
Archivé

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VCR-HD
  • Famille de produitsExhaust roof fan
  • Groupe de produitsVCR.HD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)470
  • Profondeur (mm)415
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Nom UNSPSCFans
  • Code UNSPSC40101604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC