Publier vos produits
Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Traduit par Google,

Le modèle 2511T léger et compact est un robinet à tournant sphérique à poignée unique de 300 PSI conçu pour fournir à la fois les fonctions de test et de vidange express requises pour un système de gicleurs à eau. Le robinet à tournant sphérique modèle 2511T élimine les nombreuses connexions requises par la boucle d'assemblage traditionnelle, ce qui permet d'économiser du temps, de l'espace et de l'argent.

Le modèle TESTanDRAIN 2511T comprend un orifice de test inviolable et un voyant, un port taraudé pour l'accès au système et des orifices en option dans toutes les tailles spécifiables (voir le tableau ci-dessous). Il comprend une soupape de surpression et un manomètre avec vanne à 3 voies. Le modèle 2511T est disponible en tailles 1", 1-1/4" et 2" en NPT et BSPT. Toutes les vannes TESTanDRAIN offrent des kits de réparation sur site.

Spécifications techniques
  • Réference unique.agf-model-2511T
  • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
  • Groupe de produitsTESTanDRAIN®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord