FLEXIBILITÉ ULTIME
Les kits Ultimate RiserPACK d'AGF fournissent les composants de commande au sol NFPA 13 requis, préassemblés pour accélérer l'installation. Les kits Ultimate vous offrent la possibilité d'ajouter une vanne de régulation papillon, un clapet anti-retour ou une combinaison de vanne de régulation papillon et de clapet anti-retour pour mettre à niveau votre 8011 RiserPACK. Lorsque vous commandez un kit Ultimate RiserPACK, il sera livré entièrement assemblé sur votre modèle 2"-4". Les kits Ultimate 6" et 8" sont emballés en deux pièces en raison de leur poids et pour être plus maniables lors de l'installation. Tous les composants Ultimate RiserPACK sont répertoriés UL et approuvés FM.
Les composants du kit sont réglables sur site et peuvent être tournés pour s'adapter aux exigences de fonctionnement ou aux restrictions d'installation, et tous peuvent être orientés verticalement ou horizontalement avec un débit gauche ou droit. Les composants peuvent être facilement remplacés par des pièces disponibles dans le commerce et peuvent être facilement installés ultérieurement. AGF peut également proposer des vannes papillon et des raccords domestiques sur demande.
Les ensembles de colonnes montantes Ultimate comprennent un collecteur en acier (2"-8"), une vanne papillon ou un clapet anti-retour ou les deux, un manomètre modèle 7500 de 4", une vanne à jauge universelle à 3 voies, une vanne TESTanDRAIN avec conduite de vidange flexible, un interrupteur d'alarme de débit d'eau avec retardateur et une soupape de surpression modèle 7000L (175 PSI) avec garniture de vidange ; d'autres cotes PSI sont disponibles (200, 225 ou 300). Le modèle 7000L peut être temporairement fermé pendant les tests hydrostatiques afin de ne pas avoir à le retirer du système.
LES KITS RISERPACK ULTIME COMPRENNENT :
- Acier Schedule 10 (Schedule 40 Cut Groove également disponible)
- Rainures roulées
- Conduite de vidange flexible en acier inoxydable : la colonne montante de 2" comprend une conduite de vidange de 32" avec 1 raccord, la colonne montante de 2,5" à 3" comprend une conduite de vidange de 36" et 1 raccord et la colonne montante de 4", 6" et 8" comprend une conduite de vidange de 48" et 2 accouplements.
- TESTanDRAIN Modèle 2511 : 2" - 3" (Thd x Thd), 4" - 6" (Grv x Grv)
- Comprend une soupape de surpression de 7 000 L avec garniture de vidange
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanie | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Bahamas |
Arabie saoudite | Allemagne | Algérie | Bolivie | Fidji | Belize |
Arménie | Autriche | Angola | Brésil | Îles Salomon | Canada |
Azerbaïdjan | Belgique | Bénin | Chili | Nouvelle-Calédonie | Costa Rica |
Bangladesh | Biélorussie | Botswana | Colombie | Nouvelle-Zélande | Cuba |
Bhoutan | Bosnie-Herzégovine | Burkina Faso | Équateur | Papouasie-Nouvelle-Guinée | El Salvador |
Cambodge | Bulgarie | Burundi | Guyana | Timor-Leste | États-Unis |
Chine | Chypre | Cameroun | Guyane française | Vanuatu | Groenland |
Corée du Nord | Croatie | Côte d'Ivoire | Îles Falkland (Malvinas) | Guatemala | |
Corée du Sud | Danemark | Djibouti | Paraguay | Haïti | |
Émirats arabes unis | Espagne | Égypte | Pérou | Honduras | |
Géorgie | Estonie | Érythrée | Suriname | Jamaïque | |
Inde | Finlande | Eswatini | Uruguay | Mexique | |
Indonésie | France | Éthiopie | Venezuela | Nicaragua | |
Irak | Grèce | Gabon | Panama | ||
Iran | Hongrie | Gambie | Porto Rico | ||
Israël | Irlande | Ghana | République dominicaine | ||
Japon | Islande | Guinée | |||
Jordanie | Italie | Guinée équatoriale | |||
Kazakhstan | Lettonie | Guinée-Bissau | |||
Kirghizistan | Lituanie | Kenya | |||
Koweït | Luxembourg | Lesotho | |||
Laos | Macédoine du Nord | Libéria | |||
Liban | Moldavie | Libye | |||
Malaisie | Monténégro | Madagascar | |||
Mongolie | Norvège | Malawi | |||
Myanmar (Birmanie) | Pays-Bas | Mali | |||
Népal | Pologne | Maroc | |||
Oman | Portugal | Mauritanie | |||
Ouzbékistan | République tchèque | Mozambique | |||
Pakistan | Roumanie | Namibie | |||
Palestine | Royaume-Uni | Niger | |||
Philippines | Russie | Nigeria | |||
Qatar | Serbie | Ouganda | |||
Sri Lanka | Slovaquie | République centrafricaine | |||
Syrie | Slovénie | République démocratique du Congo | |||
Tadjikistan | Suède | République du Congo | |||
Taïwan | Suisse | Rwanda | |||
Thaïlande | Svalbard et Jan Mayen | Sahara occidental | |||
Turkménistan | Ukraine | Sénégal | |||
Turquie | Sierra Leone | ||||
Vietnam | Somalie | ||||
Yémen | Soudan | ||||
Soudan du Sud | |||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |