Publier vos produits
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden

    Swimming pool edge system Wiesbaden

    3.8 sur 5 étoiles3.8(10 Avis)
    Traduit par Google,
    AGROB BUCHTAL a le bord de piscine idéal pour chaque piscine. Ces systèmes sont basés sur les exigences d'une grande variété de projets de piscines déjà réalisés. Il va sans dire que tous les systèmes de bord de piscine AGROB BUCHTAL satisfont aux exigences spécifiées telles que des bords de débordement cohérents, des rails ou un marquage visuel des bords. Des variantes pour des spécifications techniques spéciales sont également disponibles, par exemple différents volumes de débordement d'eau ou un dosseret de vague réduit dans les piscines sportives. Afin de garantir une stabilité, une durabilité et une hygiène constantes, tous les systèmes de bord de piscine sont fournis et sans cavités. Wiesbaden est un système de bord de piscine classique qui, malgré une grande dalle de gouttière avec poignée, nécessite peu d'espace et peut être facilement utilisé dans différents types de piscines. En version spéciale, Wiesbaden Silent avec la vanne de sortie SILENT W 2000 réduit sensiblement le bruit de l'eau de ruissellement d'env. 10 dB. Le système Wiesbaden est également disponible avec des entailles en mosaïque pour les parois de la piscine avec des motifs en mosaïque. Le système de bord de piscine Wiesbaden Style est une variante élégante du design classique : le grand carreau de gouttière avec poignée est dissimulé par une grille de couverture de caniveau en céramique. Il permet une conception uniforme du bord de la piscine dans les piscines privées et les petites piscines d'hôtel. La version encastrée du système Wiesbaden avec une petite tuile de gouttière et sans grille de couverture est recommandée pour les piscines thérapeutiques.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wiesbaden
    • Famille de produitsSwimming pool ceramics
    • Groupe de produitsPool edge systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Numéro OmniClass23-39 29 15
    • Titre OmniClassWaste Water Channels, Gullies, Gratings, Covers