Publier vos produits
Schieber Mitte mit Festverglasung seitlich
Air-lux

Schieber Mitte mit Festverglasung seitlich

Traduit par Google,
Aluminium et bois - avec connect, air-lux combine deux matières premières naturelles de haute qualité. Le bois précieux à l'intérieur permet de nouvelles options de conception individuelles et crée une ambiance chaleureuse ; l'aluminium durable à l'extérieur est sans entretien et sa valeur est stable. Cette fusion passionnante de matériaux est à la fois structurellement et esthétiquement une innovation de produit unique dans la construction de façades à fenêtres coulissantes haut de gamme à grande échelle. connect wood offre les mêmes avantages techniques et structurels que air-lux aluminium. Avec 16 qualités de bois traitées exclusives et de haute qualité, qui ne sont pas utilisées dans les fenêtres en bois massif conventionnelles, connect est synonyme de valeur et d'une ambiance de vie unique et élégante. connect garantit une individualité supplémentaire avec un aspect et une sensation en option dans la forme la plus raffinée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.173_5
  • Famille de produitsSchiebefenster
  • Groupe de produitsFassadensystem
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)5900
  • Profondeur (mm)173
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716