Publier vos produits
04 Fan TurboChill TCC R134a
Airedale

04 Fan TurboChill TCC R134a

Traduit par Google,
TurboChill™ & TurboChill™ FreeCool 200kW – 1830kW est un refroidisseur R134a à simple/double circuit refroidi par air, conçu avec des compresseurs centrifuges Turbcor presque silencieux et sans huile. Le système offre une efficacité énergétique de pointe et a la capacité de fournir jusqu'à deux fois plus de refroidissement naturel que les refroidisseurs à thermosiphon équivalents. Les principales caractéristiques et avantages du TurboChill™ incluent : • ESEER jusqu'à 6,16 et EER de classe A jusqu'à 4,35 (plus de 10,0 à charge partielle) • Offre un refroidissement naturel simultané jusqu'à 95 % de l'année • Le compresseur centrifuge sans huile fournit Correspondance de capacité exacte de 25 à 100 % • L'évaporateur noyé améliore l'échange de chaleur optimal pour 15 % d'économies d'énergie • L'échangeur de chaleur à microcanaux augmente le transfert de chaleur et réduit la chute de pression côté air • Le cadre en V modulaire offre une zone d'échange de chaleur accrue et un débit d'air amélioré • Gestion intelligente du compresseur via Commandes intelligentes Airedale • Certains modèles TurboChill™ inclus dans la liste des technologies énergétiques • Peut contribuer à ce qu'un bâtiment obtienne un point BREEAM supplémentaire
Spécifications techniques
  • Réference unique.TCC_R134a_4
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsChiller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Classification IFCRefroidisseur
  • Numéro OmniClass23-33 21 13
  • Titre OmniClassChillers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique Océanie