Publier vos produits
KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

4.9 sur 5 étoiles4.9(10 Avis)
Traduit par Google,
Notre gamme d'étuis STRATUS a été conçue en mettant l'accent sur les éléments les plus importants pour votre résultat net. Une meilleure visibilité des marchandises, une efficacité énergétique élevée et une flexibilité de marchandisage ont toutes fusionné dans une conception attrayante et modulaire. Les styles personnalisés s'intègrent parfaitement à votre plan d'étage et une conception écologique protège l'environnement tout en réduisant les coûts énergétiques. Le boîtier autonome SX1LC-SC est disponible en moyenne température. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Case Length: 4', 6' Country: United States Cubic Capacity: 10.68', 16.03' Facing Area: 12.28 ', 18.39' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Stratus Multi-Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 25 A Power Supply: 115V/60/1, 115V/208V/60/1 Refrigerant: R-404A Region: North America STANDARD FEATURES • Self-contained case for easy set-up and merchandising efficiency • EC motor standard for greater energy efficiency • Sustainable modular coil • Flip down electrical raceway for ease of service • Thermoformed, leak resistant tub • Recessed shelf plug • Refrigeration grade ABS drain pan and fan venturi • Modular design for easy installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.SX1LCSC
  • Famille de produitsRefrigerated Merchandisers
  • Groupe de produitsSingle Deck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Classification IFCRefroidisseur
  • Code Uniclass 2015Co_90_50_71
  • Description de l'Uniclass 2015Refrigerated food storage complexes
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Titre OmniClassCommercial Refrigerated Food Display Cases