Publier vos produits
Cylinder
Cylinder

    Cylinder

    4.6 sur 5 étoiles4.6(23 Avis)
    Traduit par Google,
    Air Liquide a conçu une gamme large et variée de bouteilles pour conditionner le gaz. La capacité des bouteilles s'élève à 11 Nm3 de gaz. Cette capacité est basée sur deux facteurs : les caractéristiques physiques et chimiques du produit de climatisation et son volume d'eau. La pression de remplissage des bouteilles peut atteindre jusqu'à 200 bar. Grâce aux différents types de robinets fournis avec les bouteilles en fonction de la fonction gaz qu'elles contiennent, les raccordements incorrects sont évités. Pour faciliter l'identification des bouteilles, une série de codes est utilisée.
    Spécification
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cylinder
    • Famille de produitsMedical pipeline system
    • Groupe de produitsHigh Pressure Gas Station
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1635
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCGas regulators
    • Code UNSPSC40142201
    • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numéro OmniClass23-25 33 00
    • Titre OmniClassMedical Gas Products
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems