Publier vos produits
Vessel
Vessel

    Vessel

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    Traduit par Google,
    Le récipient est constitué d'un récipient intérieur, où le fluide cryogénique est à l'état liquide, construit en acier inoxydable, avec des matériaux résilients et austénitiques, résistant à la température de fonctionnement la plus basse (-196ºC), et une coque en acier au carbone qui supporte un externe pression de 1 bar. L'isolation thermique est réalisée avec remplissage de la chambre entre les deux réservoirs avec un matériau isolant et un vide poussé, elle comprend également un matériau absorbant pour une plus grande stabilité du vide, l'isolation thermique efficace minimise les pertes de produit et permet un long stockage à basse température pour ces gaz liquéfiés.
    Spécification
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vessel
    • Famille de produitsMedical pipeline system
    • Groupe de produitsVessel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11760
    • Largeur (mm)2840
    • Profondeur (mm)2840
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)50790
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCGas regulators
    • Code UNSPSC40142201
    • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numéro OmniClass23-25 33 00
    • Titre OmniClassMedical Gas Products
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems