Publier vos produits
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 sur 5 étoiles4.5(21 Avis)
Traduit par Google,
Diffuseur rond DFCI pour soufflage d'air dans 4 directions qui permet le soufflage d'air. Facile à démonter pour faciliter son entretien. Conçu pour être installé au plafond.
Spécification
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AirQ_DFCI_WN
  • Famille de produitsNon MotAirDiffusion
  • Groupe de produitsAir diffusor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
  • Code ETIMEC010911
  • Nom ETIMAnemostat, round front
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe