Publier vos produits
Wire Mesh Cable Tray BMPG
Aiscan

Wire Mesh Cable Tray BMPG

Traduit par Google,

Sa composition est un fil d'acier C4D conforme à la norme UNE-EN 16120-2. Il présente une résistance aux chocs de 20 J à -40 °C. Sa température de fonctionnement s'étend de -40 °C à 150 °C. La charge admissible (AWL) est calculée pour une portée entre supports de 1,5 m. Pour une utilisation entre sections, 2 à 4 jeux de jonction (cubes) sont nécessaires, selon la largeur du plateau, avec tous les bords arrondis.

Nous proposons également des finitions EZ, GC, AR et INOX pour les systèmes destinés à tout type d'environnement.

Spécification
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461. It features a Class 6 corrosion resistance rating. It provides electrical continuity and is non-flame propagating. 

    Its accessories include a joining set (cub), universal cable tray cover (tubc) and omega supports (so). 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wire-mesh-cable-tray-bmpg
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution