Publier vos produits
Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

Traduit par Google,
  • Bouleau massif
  • Deux hauteurs d'assise
  • Convient aux écoles maternelles

    Chaise d'enfant classique pour les écoles maternelles
Spécification
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Childrens-chair-TESSA-360mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)3.95
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)