Publier vos produits
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Traduit par Google,
    • Stratifié haute pression
    • Disponible en plusieurs coloris
    • Conception classique

      Chaise d'école simple mais résistante. Dossier avec poignée et assise avec devant arrondi
    Spécification
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Width:485 mm
      • Depth:465 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:4.1 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Classroom-chair-SCIENTIA-460mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)485
    • Profondeur (mm)465
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)