Publier vos produits
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 sur 5 étoiles4.4(60 Avis)
    Traduit par Google,

    La chaise BLOCCO, conçue par Naoto Fukasawa pour Plank, est une chaise en frêne naturel qui peut être laquée, laquée teintée noire ou laquée à pores ouverts. Les options de couleurs disponibles incluent le gris, le blanc et le bleu. La chaise est empilable.

    Spécification
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1475-20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Blocco-Chair
    • Famille de produitsBlocco
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products