Publier vos produits
Desk light COSMO
Desk light COSMO

    Desk light COSMO

    Traduit par Google,
    • Bras réglable articulé
    • Conception classique
    • Support de table

      Lampe de bureau classique avec bras articulé et tête rotative. Livré avec pince et pied.
    Spécification
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-light-COSMO
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsLightning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)5.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps