Publier vos produits
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    Traduit par Google,
    • Recyclage facile
    • Flexible
    • Couleurs modernes

      Unité de tri des déchets peu encombrante composée de trois sections avec conteneurs à déchets pour faciliter le recyclage. L'unité est idéale pour les espaces publics, tels que les cantines et les bureaux. Il fait partie de la série de recyclage Celsius et toutes les unités de la série peuvent facilement être combinées
    Spécification
      • Height:1100 mm
      • Width:1650 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:152.5 kg
      • Testing:EN 16121
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Waste-sorting-unit-CELSIUS-3x120-L-bin
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsWastebins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)1650
    • Profondeur (mm)620
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)152.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins