Publier vos produits
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Traduit par Google,
    • Facile à placer et adaptable
    • Convient aux espaces publics
    • Tiroirs à fermeture amortie

      Armoire de tri des déchets complète avec tiroirs séparés pour une séparation facile et pratique des déchets. L'armoire est parfaite pour les espaces publics, tels que les cantines ou les bureaux. L'armoire fait partie de notre gamme de recyclage Fahrenheit, qui vous permet de combiner les unités dans n'importe quelle configuration
    Spécification
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Waste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsWastebins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1250
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)455
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)42.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Numéro OmniClass23-27 59 13
    • Titre OmniClassRecycling Bins